RSTi DeviceNet con 16 ingressi sorgente a 24 VDC (logica negativa) e 16 uscite sink a 24 VDC integrate

RSTi è una soluzione compatta e distribuita facile da configurare, gestire e aggiornare Con il sistema I/O RSTi basato su Ethernet, le comunicazioni ad alta velocità vengono migliorate per facilitare le enormi quantità di dati generati dai dispositivi. L'I/O RSTi consente la continuità, la connettività e la collaborazione dei sistemi di controllo.

Specifiche

Codice prodottoSTXDNS532
Adattatore di rete / usoDeviceNet / slave con I/O integrato
Numero e tipo di I/OIngresso a 16 punti e uscita a 16 punti; 24 VDC
Specifiche di I/OOff<5VDC; On>9 VDC; 5,4 KOhm; 0,5 ADC/pt; 8 A/modulo