RSTi DeviceNet con 16 ingressi sorgente a 24 VDC (logica negativa) e 8 uscite relè isolate integrate
Specifiche
| Codice prodotto | STXDNS925 |
| Adattatore di rete / uso | DeviceNet / slave con I/O integrato |
| Numero e tipo di I/O | Ingresso sorgente a 16 punti; 24 VDC e 8 uscite relè isolate |
| Specifiche di I/O | (2 A a 5-24 VDC; 250 VAC; 0,8 A a 48 VDC; 0,5 A a 110 VDC* 100 uA, 100 mVDC/punto) |