Adattatore di rete RSTi PROFIBUS DP/V1 slave. Alimentato a 24 VDC, espandibile a 32 moduli.

RSTi è una soluzione compatta e distribuita facile da configurare, gestire e aggiornare Il sistema RSTi I/O basato su Ethernet offre comunicazioni più veloci facilitando la trasmissione di enormi quantità di dati generate dai dispositivi. L'I/O RSTi consente la continuità, la connettività e la collaborazione dei tuoi sistemi di controllo.

Specifiche

Codice prodottoSTXPBS001
Adattatore di rete / usoPROFIBUS DP V1 / slave
Alimentazione di sistemaNominale a 24 VDC; 60 mA
Bus I/O 5 VDCMax 1,5 ADC
Alimentazione di campo10 A