RSTi Profibus con ingresso sorgente a 24 VDC (logica negativa), 32 punti, espandibile a 8 moduli aggiuntivi.
Specifiche
| Codice prodotto | STXPBS132 |
| Adattatore di rete / uso | Profibus / slave con I/O integrato |
| Numero e tipo di I/O | Ingresso a 32 punti; logica positiva, 24 VDC |
| Specifiche di ingresso | Off<5VDC; On>9 VDC; 5,4 KOhm |