RSTi Profibus con uscita sorgente a 24 VDC, 32 punti, espandibile a 8 moduli aggiuntivi.

RSTi è una soluzione compatta e distribuita facile da configurare, gestire e aggiornare Il sistema RSTi I/O basato su Ethernet offre comunicazioni più veloci facilitando la trasmissione di enormi quantità di dati generate dai dispositivi. L'I/O RSTi consente la continuità, la connettività e la collaborazione dei sistemi di controllo.

Specifiche

Codice prodottoSTXPBS332
Adattatore di rete / usoProfibus / slave con I/O integrato
Numero e tipo di I/OUscita a 32 punti; sorgente, 24 VDC
Specifiche di uscita0,5 ADC/pt; 8 A/modulo