Adattatore di rete RSTi ProfiNet slave. Alimentato a 24 VDC, espandibile a 32 moduli. Include la piastra terminale.
Specifiche
| Codice prodotto | STXPNS001 |
| Adattatore di rete / uso | ProfiNet / slave |
| Alimentazione di sistema | Nominale a 24 VDC; 115 mA |
| Bus I/O 5 VDC | Max 1,5 ADC |
| Alimentazione di campo | 10 A |