Regolatore monofase TESCOM™ Serie 44-2200

La Serie 44-2200 è un regolatore monostadio compatto, leggero, ad alta purezza per flussi di gas speciali, infiammabili ed industriali inferiori a 5 SCFM/141 SLPM. Il suo separatore con membrana metallica resistente alla diffusione assicura la purezza del gas e l’integrità. Ideale per l'utilizzo in sistemi di gas per laboratorio e per il punto di utilizzo, sistemi di campionamento, gas analizzatori di zero, intervallo e calibrazione, fornitura di carburante per rilevatori di fiamma per cromatografia e regolatori per cilindri di gas industriali e specialistici.

Specifiche

Massima pressione di ingresso400, 3500 psig/27,6, 241 bar
Gamma di pressioni di uscita0-25, 0-50, 0-100, 0-250, 0-500 psig/0-1,7, 0-3,4, 0-6,9, 0-17,2, 0-34,5 bar
Materiale del corpoAcciaio inossidabile 316L, ottone, Hastelloy® o Monel
Materiale sedeTeflon®
CoperchioAcciaio inossidabile serie 300, ottone
MembranaAcciaio inossidabile 316, Elgiloy®
Altre partiAcciaio inossidabile 316, ottone, Hastelloy® o Monel
Dimensione e tipo di porta1/4 NPTF
Temperatura di esercizioDa -40 °F a 165 °F/Da -40 °C a 74 °C
PortataIngresso 3500 psig/241 bar: Cv = 0,06<br>Ingresso 400 psig/27,6 bar: Cv = 0,15<br>
Peso (senza misuratori)2 lb/0,9 kg
Ulteriori informazioniPer modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale.