Regolatore di pressione monostadio TESCOM™ Serie 44-5000
Specifiche
| Valore nominale di pressione | Pressione massima a monte: 120, 400, 3500 psig/8,3, 27,6, 241 bar<br>Gamme di pressione a valle: assoluta 50 mm Hg - 15 psig/1,0 bar, 25 psig/1,7 bar, 50 psig/3,4 bar, 100 psig/6,9 bar |
| Materiale del corpo | Acciaio inossidabile 316 o ottone |
| Materiale della membrana e della molla | Acciaio inossidabile 316 |
| Materiale sede | Teflon® |
| Materiale del manicotto di attrito | (solo ingresso 400 e 3500 psig/27,6 e 241 bar)<br>Interno: Teflon®<br>Esterno: acciaio inossidabile 316 |
| Altre parti | Acciaio inossidabile 316 (ottone per corpi in ottone) |
| Temperatura di esercizio | Da -40 °F a 165 °F/Da -40 °C a 74 °C |
| Dimensione e tipo di porta | 1/4 NPTF, 1/4 MS33649 |
| Portata | Ingresso 120 psig/8,3 bar: Cv = 0,24<br>Ingresso 400 psig/27,6 bar: Cv = 0,15<br>Ingresso 3500 psig/241 bar: Cv = 0,06 |
| Peso (senza misuratori) | 2 lb/0,9 kg |
| Ulteriori informazioni | Per richiedere modifiche personalizzate o una soluzione completa, contattare l'ufficio vendite locale. |