Regolatore di vaporizzazione TESCOM™ Serie 44-6800


Specifiche
| Massima pressione di ingresso | 3500 psig/241 bar/24.132 kPa - Standard<br>6000 psig/414 bar/41.370 kPa - Opzionale |
| Gamma di pressioni di uscita | 25, 50, 100, 250, 500 psig<br>1,7, 3,4, 6,9, 17,2, 34,5 bar<br>172, 345, 690, 1724, 3448 kPa |
| Materiale | Corpo: acciaio inossidabile 316, lega di nichel (Hastelloy®)<br>Sede: poliimide (Vespel® SP21)<br>Membrana e molla: lega di nichel-cromo-cobalto (Elgiloy®), lega di nichel (Hastelloy®)<br>Altre parti: acciaio inossidabile 316, lega di nichel (Hastelloy®) |
| Temperature di esercizio massime | Temperatura massima del materiale: 392 °F/200 °C<br>Temperatura ambiente massima: 185 °F/85 °C per il corpo del regolatore e 149 °F/65 °C per l’alloggiamento dei circuiti elettrici |
| Temperatura ambiente minima | -40 °F/-40 °C |
| Riscaldatore | Riscaldatore singolo con valore nominale di 100 watt a 120 V c.a. e 400 watt a 240 V c.a.<br>Giro 270° controllo della temperatura del riscaldatore: da 122 °F a 752 °F/da 50 °C a 400 °C<br>Uscita analogica della temperatura del riscaldatore: 4-20 mA correlata a una lettura della termocoppia del riscaldatore da 122 °F a 752 °F/da 50 °C a 400 °C |
| Dimensione e tipo di porta | 1/4" NPTF, collare delle tubazioni |
| Portata | 0,02 |
| Peso | 6,3 lb/2,9 kg |
| Informazioni supplementari | Per modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale. |