Regolatore di pressione del gas TESCOM™

Il regolatore di pressione Serie 449-254 a purezza e pressione elevate è ideale per i sistemi di erogazione di gas speciali ad alta pressione (BSGS). La Serie 449-254 offre un Cv = 1,0, una finitura della superficie in 10 Ra ed è disponibile con trim in Hastelloy®. La pressione di ingresso è 103 bar/1500 psig con pressioni di uscita fino a 27,6 bar/400 psig.

Specifiche

Valore nominale di pressionePressione di ingresso massima: 103 bar/1500 psig<br>Campo di pressione di uscita: 1,7-27,6 bar/25-400 psig
MaterialeCorpo: acciaio inossidabile 316L VAR <br>Membrana: Elgiloy®<br>Sede: PCTFE<br>Trim: Hastelloy®<br>Valvola: Hastelloy®
Temperatura di esercizioDa -40 °C a 60 °C/da -40 °F a 140 °F
Dimensione e tipo di portaRotante maschio 1/4 (flusso elevato)<br>Rotante femmina 1/4 (flusso elevato)<br>Rotante maschio 1/2<br>Rotante femmina 1/2<br>Collari delle tubazioni 1/2
PortataCv = 1,0
Peso1,6 kg/3,5 lb
Ulteriori informazioniPer modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale.