Regolatore di controllo della pressione TESCOM™ serie 54-2800

Il riduttore di pressione serie 54-2800 è stato progettato per le applicazioni idrauliche a portate elevate e alta pressione. Pressioni di monte e di valle nominali fino a 5000 psig/345 bar; Cv = 8,0 per portate elevate. Sono disponibili modelli caricati ad aria e a cupola. Sede e otturatore in acciaio inossidabile rinforzato offrono un'eccellente resistenza all'usura. Ideale per l'uso in blowout preventer (BOP) ad azionamento idraulico e test di componenti idraulici.

Specifiche

Valore nominale di pressioneMassima pressione di monte: 5000 psig/345 bar <br>Gamme di pressione di valle: 50-1500, 200-5000 psig/3,4-103, 13,8-345 bar
Materiale corpoAcciaio inossidabile 303
Sede, otturatore, sensoreAcciaio inossidabile 17-4 PH
O-ringBuna-N, Viton®, etilenpropilene, Kalrez®
Anelli di supportoTeflon®
Parti rimanentiAcciaio inossidabile serie 300
Temperatura di esercizioDa -17 °C a 74 °C/da -0 °F a 165 °F<br>*Per altre temperature fino a 177 °C/350 °F, consultare TESCOM
Dimensione e tipo di portaTipo di porta di ingresso ed uscita: SAE, NPTF<br>Dimensioni della porta di ingresso e uscita: 1
Capacità di flussoValvola principale: Cv = 8,0 <br>Valvola di sfiato: Cv = 6,5
Tipo di caricoCupola, aria
Peso15,9 kg/35 lb
Ulteriori informazioniPer modifiche personalizzate od una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale.