Blocchetto misuratore di isolamento per strumenti AGI™ Serie A27M

Blocchetto misuratore di isolamento/sfiato per manometri/strumenti con connessioni avvitate.

Specifiche

MaterialiAcciaio inossidabile 316 AISI
Strumento di connessioneAdattatore filettato
ProcessoMonoflangia da 1/2" secondo ANSI B16.5
SfiatoFilettature parallele G1/4"
Pressione (massima)413 bar a 38 °C
Temperatura (massima)+200 °C (+392 °F)