Valvole per H2 Serie AGI™
Specifiche
| Materiali | Acciaio inossidabile 316 |
| Sede | Metallo su metallo integrale |
| Dimensioni dei collegamenti | 1/4" e 3/8" |
| Dimensione passaggio | 0,236 in (6,0 mm) |
| Pressione nominale (mcwp) | 15.000 psig (103,4 MPa) |
| Campo di temperatura (min/max del design) | Da -57 °C a 204 °C (da -70 °F a 400 °F) |