Specifiche
| Materiali | Acciaio inossidabile 316 AISI |
| Strumento di connessione | Centri flangiati a 54 mm (21/8”) per il montaggio diretto, in conformità a DIN 19231 pt 2 |
| Processo | Filettature parallele G1/4" |
| Sfiato | Filettature parallele G1/4" |
| Pressione (massima) | 413 bar a 38 °C |
| Temperatura (massima) | Baderna in PTFE: +200 °C (+392 °F)<br>Baderna in grafite: +550 °C (+1022 °F) |