Manifold TVIS 2/3 strumentazione AGI™ AS4

Singolo blocco di sfiato/isolamento per applicazioni a bassa pressione e misure di livello su serbatoi atmosferici con trasmettitori di pressione differenziale.

Specifiche

MaterialiAcciaio inossidabile 316 AISI
Strumento di connessioneCentri flangiati a 54 mm (21/8”) per il montaggio diretto, in conformità a DIN 19231 pt 2
ProcessoFilettature parallele G1/4"
SfiatoFilettature parallele G1/4"
Pressione (massima)413 bar a 38 °C
Temperatura (massima)Baderna in PTFE: +200 °C (+392 °F)<br>Baderna in grafite: +550 °C (+1022 °F)