PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

Manifold TVIS 2/4 AGI™ Serie AS4

Singolo blocco di sfiato/isolamento per applicazioni con trasmettitori di pressione con design del corpo differenziale.

Specifiche

MaterialiAcciaio inossidabile 316 AISI
Strumento di connessioneCentri flangiati a 54 mm (21/8”) per il montaggio diretto, in conformità a DIN 19231 pt 2
ProcessoFilettature parallele G1/4"
SfiatoFilettature parallele G1/4"
Pressione (massima)413 bar a 38 °C
Temperatura (massima)Baderna in PTFE: +200 °C (+392 °F)<br>Baderna in grafite: +550 °C (+1022 °F)