AGI Series CT7 Gauge Siphon CT7C-44
| Materiale del corpo | Connessioni | Pressione massima | Temperatura massima fluidi | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|
| Acciaio al carbonio | 1/2" MNPT x 1/2" FNPT | 6000 psig | 850°F |
AGI Series CT7 Gauge Siphon CT7C-46
| Materiale del corpo | Connessioni | Pressione massima | Temperatura massima fluidi | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|
| Acciaio al carbonio | 1/2" MNPT x 3/4" FNPT | 6000 psig | 850°F |
AGI Series CT7 Gauge Siphon CT7S-44
| Materiale del corpo | Connessioni | Pressione massima | Temperatura massima fluidi | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|
| Acciaio inossidabile 316 | 1/2" MNPT x 1/2" FNPT | 6000 psig | 850°F |
AGI Series CT7 Gauge Siphon CT7S-46
| Materiale del corpo | Connessioni | Pressione massima | Temperatura massima fluidi | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|
| Acciaio inossidabile 316 | 3/4" MNPT x 1/2" FNPT |