PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

Valvole di isolamento primario modelli F63/F64 AGI™

Gruppi Keyblok interamente forgiati con doppio blocco e spurgo in un solo pezzo per l'isolamento primario di riduttori di pressione, in cui la valvola è montata direttamente nel serbatoio o nel tubo di processo

Caratteristiche

  • Il corpo monoblocco combina un design compatto con potenziali percorsi di perdita resistenti e ridotti rispetto ai design tradizionali.
  • Connessioni di ingresso flangiate disponibili in un’ampia varietà di dimensioni e valori nominali per adattarsi a ciascuna applicazione.
  • La funzione di sicurezza Camlock sulle connessioni di uscita filettate evita l’allentamento accidentale durante il funzionamento.
  • Le valvole a sfera di isolamento primario e di sfiato sono lavorate con precisione e rifinite per ottenere alte prestazioni in condizioni di pressione e temperatura elevate. Progettate per essere ignifughe e antistatiche.
  • Valvola a globo di tipo a spillo per impieghi pesanti, imballata in grafite standard, che assicura una tenuta perfetta sulla porta di sfiato.
  • L’opzione di uscita imbullonata consente di scegliere connessioni per montaggio con doppio strumento, connessioni saldate e iniezione di prodotti chimici.
  • Design Firesafe per conformità allo standard API 607, BS6755 parte 2 (opzionale).