PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

Adattatore manometro AGI™ serie GA-HP

Un adattatore per manometro girevole utilizzabile con qualsiasi valvola di livello per aumentare la versatilità del sito consentendo il posizionamento dei manometri in qualsiasi direzione a 360°. Adatto per pressioni fino a 690 barg (10.000 psig)

1 - 3 di 3 risultati per prodotti
Selezionare colonne
Materiale del corpo
Connessioni
Pressione massima
Temperatura massima fluidi
Disponibilità
Migliore corrispondenza
Migliore corrispondenza
nome prodotto (A-Z)
nome prodotto (Z-A)
SKU prodotto (A-Z)
SKU prodotto (Z-A)
No Image Available For Product
FCAS-4x4 HP

AGI Series GA Gauge Adaptor FCAS-4x4 HP

Materiale del corpoConnessioniPressione massimaTemperatura massima fluidiDisponibilità
Acciaio inossidabile 3161/2" FNPT x 1/2"MNPT10000 psig1000°F
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
GAS-4X4-HP

AGI Series GA Gauge Adaptor GAS-4X4-HP

Materiale del corpoConnessioniPressione massimaTemperatura massima fluidiDisponibilità
Acciaio inossidabile 3161/2" FNPT x 1/2"MNPT10000 psig1000°F
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
GAS-4x4-HP-SG

AGI Series GA Gauge Adaptor GAS-4x4-HP-SG

Materiale del corpoConnessioniPressione massimaTemperatura massima fluidiDisponibilità
Acciaio inossidabile 3161/2" FNPT x 1/2"MNPT10000 psig1000°F
AGGIUNGI ALL'ELENCO