PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

Valvole a comando manuale (standard) AGI™ H1

Progettate per garantire la massima affidabilità dei sistemi, queste valvole sono costruite per offrire un funzionamento affidabile e a tenuta perfetta con diversi connessioni, materiali delle sedi e steli, in acciaio inossidabile 316 o al carbonio e sono disponibili in versioni che soddisfano i requisiti NACE

Your selection:
    316SS
    Carbon Steel
    Steel
    1/2" FNPT x 1/2" FNPT
    1/2" FNPT x 1/2" MNPT
    1/2" FNPT x 1/2" MNPT ( Long Body)
    1/2" FNPT x 1/2" MNPT (Long Body)
    1/2" FNPT x 1/2" MNPT (long body)
    1/2" FNPT x 1/2" MNPT Angle
    1/2" FNPT x 3/4" MNPT
    1/4" FNPT x 1/2" MNPT
    1/4" FNPT x 1/4" FNPT
    1/4" FNPT x 1/4" MNPT
    1000 psig
    10000 psig
    6000 psig
    1/4"
    3/16"
    Delrin
    1 - 10 di 96 risultati per prodotti
    Selezionare colonne
    Materiale del corpo
    Connessioni
    Pressione massima
    Temperatura massima fluidi
    Orifizio
    Materiale tenuta
    Disponibilità
    Migliore corrispondenza
    Migliore corrispondenza
    nome prodotto (A-Z)
    nome prodotto (Z-A)
    SKU prodotto (A-Z)
    SKU prodotto (Z-A)
    No Image Available For Product
    H1RDC-2

    AGI Series H1 Instrument Isolation/Block hand Valve H1RDC-2

    Materiale del corpoConnessioniPressione massimaTemperatura massima fluidiOrifizio
    Acciaio al carbonio1/4" FNPT x 1/4" FNPT6000 psig200°F3/16"
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    H1RDC-22

    AGI Series H1 Instrument Isolation/Block hand Valve H1RDC-22

    Materiale del corpoConnessioniPressione massimaTemperatura massima fluidiOrifizio
    Acciaio al carbonio1/4" FNPT x 1/4" MNPT6000 psig200°F3/16"
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    H1RDC-24

    AGI Series H1 Instrument Isolation/Block hand Valve H1RDC-24

    Materiale del corpoConnessioniPressione massimaTemperatura massima fluidiOrifizio
    Acciaio1/4" FNPT x 1/2" MNPT6000 psig200°F3/16"
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    H1RDC-44Q

    AGI Series H1 Instrument Isolation/Block hand Valve H1RDC-44Q

    Materiale del corpoConnessioniPressione massimaTemperatura massima fluidiOrifizio
    Acciaio al carbonio1/2" FNPT x 1/2" MNPT6000 psig200°F3/16"
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    H1RDC-44QA

    AGI Series H1 Instrument Isolation/Block hand Valve H1RDC-44QA

    Materiale del corpoConnessioniPressione massimaTemperatura massima fluidiOrifizio
    Acciaio al carbonio1/2" FNPT x 1/2" MNPT Angle6000 psig200°F3/16"
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    H1RDC-44QL

    AGI Series H1 Instrument Isolation/Block hand Valve H1RDC-44QL

    Materiale del corpoConnessioniPressione massimaTemperatura massima fluidiOrifizio
    Acciaio al carbonio1/2" FNPT x 1/2" MNPT ( Long Body)6000 psig200°F3/16"
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    H1RDC-44QR

    AGI Series H1 Instrument Isolation/Block hand Valve H1RDC-44QR

    Materiale del corpoConnessioniPressione massimaTemperatura massima fluidiOrifizio
    Acciaio al carbonio1/2" FNPT x 1/2" MNPT6000 psig100°F1/4"
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    H1RDC-44QRL

    AGI Series H1 Instrument Isolation/Block hand Valve H1RDC-44QRL

    Materiale del corpoConnessioniPressione massimaTemperatura massima fluidiOrifizio
    Acciaio al carbonio1/2" FNPT x 1/2" MNPT (long body)6000 psig100°F1/4"
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    H1RDC-44R10

    AGI Series H1R10 Instrument Isolation/Block hand Valve H1RDC-44R10

    Materiale del corpoConnessioniPressione massimaTemperatura massima fluidiOrifizio
    Acciaio al carbonio1/2" FNPT x 1/2" MNPT10000 psig200°F1/4"
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    H1RDC-4Q

    AGI Series H1 Instrument Isolation/Block hand Valve H1RDC-4Q

    Materiale del corpoConnessioniPressione massimaTemperatura massima fluidiOrifizio
    Acciaio al carbonio1/2" FNPT x 1/2" FNPT6000 psig200°F3/16"
    AGGIUNGI ALL'ELENCO