Valvole a comando manuale AGI™ serie HM1C

Valvola di flusso bidirezionale, lineare e "roddable" con foro da 16 mm (⅝”) per pressioni fino a 241 barg (3.500 psig)

Caratteristiche

  • L’estremità dello stelo del tappo offre un blocco a tenuta perfetta e assicura una lunga durata della valvola.
  • La sede sostituibile/riparabile assicura una durata della valvola superiore, sicura e con installazione economica.
  • L’impugnatura grande assicura facilità di funzionamento.
  • Tutte le valvole sono sottoposte a prova di pressione prima della spedizione. La tracciabilità del materiale sul corpo è standard su richiesta.
  • L’imballo in PTFE è facilmente regolabile sul campo.
  • Tutto l’imballo è sotto le filettature per eliminare la contaminazione dovuta al processo, assicurare un funzionamento della valvola senza problemi e una lunga durata in servizio.
  • La controtenuta di sicurezza previene l’espulsione accidentale dello stelo e la rimozione sotto pressione.
  • La piastra aggiornata di blocco del coperchio previene una rimozione accidentale sotto pressione.
  • Il coperchio parapolvere standard assicura una lunga durata.
  • Ampia varietà di materiali e configurazioni di ingresso e uscita.