Manifold con pressione differenziale Modello M24 AGI™
Caratteristiche
- Il design compatto a montaggio diretto richiede uno spazio minimo per funzionamento e installazione e riduce il numero di potenziali punti di perdita.
- Risparmio sui costi in quanto il manifolding delle valvole elimina diverse parti utilizzate invece nei metodi convenzionali di “connessione”.
- Lo stelo con estremità a sfera a rotazione libera assicura allineamento perfetto, fornendo blocco a tenuta perfetta ripetitivo e lunga durata.
- La guarnizione in PTFE o grafite sotto la filettatura dello stelo impedisce la perdita di lubrificante e la corrosione della filettatura.
- La controtenuta dello stelo ne previene l’espulsione o la rimozione durante il funzionamento.
- Le bocchette con filettatura consentono lo sfiato sicuro delle tubazioni. Fornito collegato come dotazione standard.
- Montaggio diretto tramite connessioni flangiate standard centrate a 54 mm (2⅛”). Sono disponibili anche con centraggi non standard.
- La staffa della tubazione standard si fissa direttamente al manifold fornendo un supporto solido al trasmettitore. Lo strumento può essere rimosso facilmente per la manutenzione o riparazione.