Manifold con pressione differenziale modelli M25/M251 per strumentazione AGI™
Caratteristiche
- Il design compatto riduce al minimo i requisiti di spazio; il basso peso aumenta la resistenza della connessione e riduce la vibrazione dell’indicatore.
- I componenti minimi di installazione degli strumenti riducono i costi e i possibili punti di perdita.
- Semplice taratura di controllo strumenti utilizzando la porta di sfiato/test da ¼" FNPT.
- Lo stelo con estremità a sfera previene il grippaggio delle sede e offre blocco a tenuta perfetta e lunga durata. La sfera non rotante rinforzata consente una chiusura perfettamente allineata.
- La guarnizione sotto la filettatura previene le perdite di lubrificante nonché la corrosione e la contaminazione dei filetti e il grippaggio.
- La guarnizione facilmente regolabile riduce i tempi di fermo connessi alla sostituzione e aumenta la durata della valvola.
- La controtenuta di sicurezza previene l’espulsione o la rimozione accidentale dello stelo e offre una tenuta secondaria dello stelo metallo su metallo in posizione completamente aperta.
- Il coperchio parapolvere impedisce le perdite di lubrificante e protegge il gruppo coperchio dagli agenti contaminanti.
- L’acciaio inossidabile 316 placcato in ENC previene il grippaggio e il blocco delle relative filettature.
- Le filettature NPT maschio, del coperchio e dello stelo sono laminate per una resistenza superiore.
- La finitura dello stelo a specchio nell’area della guarnizione consente un funzionamento regolare e prolunga la durata della guarnizione.
- La tenuta metallo su metallo fra corpo e coperchio in costante compressione previene la corrosione della filettatura del coperchio e le fratture da tensione, oltre a costituire un punto di tenuta affidabile.