Isolamento primario modelli M50/H70 per strumentazione AGI™
Caratteristiche
- Il design compatto richiede uno spazio minimo per il funzionamento e l’installazione; il basso peso aumenta la resistenza della connessione e riduce la vibrazione dell’indicatore.
- Le sedi in linea sostituibili, morbide o metalliche, eliminano l’esigenza di rimozione della valvola.
- Il foro diretto consente la stasatura.
- Il design non rotante dello stelo elimina l’usura della guarnizione e il grippaggio della sede, ampliando la durata della valvola.
- Il blocco primario classificato API Firesafe 607 offre affidabilità assicurata in applicazioni di servizio difficili.
- La tenuta metallo su metallo fra corpo e coperchio in costante compressione previene la corrosione della filettatura del coperchio e le fratture da tensione, oltre a costituire un punto di tenuta affidabile.
- La controtenuta di sicurezza previene l’espulsione o la rimozione accidentale dello stelo durante il funzionamento e offre una tenuta secondaria dello stelo metallo su metallo in posizione completamente aperta.
- La piastra di blocco del coperchio previene l’accidentale separazione dal corpo e agevola la manutenzione e la riparazione.
- Le connessioni dei calibri a più porte del modello M50 consentono un posizionamento versatile dei calibri o dei pressostati senza ulteriore penetrazione della tubazione principale.