Valvole di livello multiporta AGI™ Serie M5A

Valvola di livello multi-porta con orifizio da 9,5 mm (⅜"), disponibile con sedi morbide o di metallo "roddable" sostituibili per pressioni fino a 414 barg (6.000 psig)

Caratteristiche

  • Risparmio sui costi grazie ai componenti ridotti al minimo e alle penetrazioni del processo per installazione di strumenti con riduzione dei possibili punti di perdita.
  • Il design compatto riduce al minimo i requisiti di spazio; il basso peso aumenta la resistenza della connessione e riduce la vibrazione dell’indicatore.
  • L’esclusiva sede metallica è caratterizzata da un design con percorso del flusso diretto per una riduzione delle ostruzioni durante applicazioni ad alta temperatura.
  • L’opzione corpo lungo consente un isolamento del tubo fino a 102 mm (4”).
  • Sede morbida sostituibile; la valvola funziona in applicazioni con sporcizia e offre un blocco a tenuta perfetta ripetitivo.
  • La finitura dello stelo a specchio nell’area della guarnizione consente un funzionamento regolare e prolunga la durata della guarnizione.
  • La tenuta metallo su metallo fra corpo e coperchio in costante compressione previene la corrosione della filettatura del coperchio e le fratture da tensione, oltre a costituire un punto di tenuta affidabile.
  • La guarnizione facilmente regolabile riduce i tempi di fermo connessi alla sostituzione e aumenta la durata della valvola.
  • La controtenuta di sicurezza previene l’espulsione o la rimozione accidentale dello stelo.
  • L’acciaio inossidabile 316 placcato in ENC previene il grippaggio e il blocco delle relative filettature.
  • Le filettature NPT maschio, del coperchio e dello stelo sono laminate per una resistenza superiore.