Valvole di livello multi-porta Serie M5F per strumentazione AGI™
Caratteristiche
- La tenuta metallo su metallo fra corpo e coperchio in costante compressione previene la corrosione della filettatura del coperchio e le fratture da tensione, oltre a costituire un punto di tenuta affidabile.
- Le filettature del coperchio e dello stelo sono laminate per una resistenza superiore.
- Il coperchio parapolvere protegge lo stelo dalla contaminazione del lubrificante.
- La guarnizione sotto la filettatura previene le perdite di lubrificante nonché la corrosione e la contaminazione dei filetti e il grippaggio.
- La sede morbida sostituibile può funzionare in applicazioni con sporcizia e offre un blocco a tenuta perfetta ripetitivo.
- La guarnizione in PTFE facilmente regolabile riduce i tempi di fermo connessi alla sostituzione e aumenta la durata della valvola.
- La finitura dello stelo a specchio nell’area della guarnizione consente un funzionamento regolare e prolunga la durata della guarnizione.
- La controtenuta di sicurezza previene l’espulsione o la rimozione accidentale dello stelo e offre una tenuta secondaria dello stelo metallo su metallo in posizione completamente aperta.
- Il percorso diretto del flusso è sinonimo di portata elevata, flusso bidirezionale e possibilità di stasatura.