AGI Series M9 M9HIC-4
| Materiale del corpo | Connessioni | Pressione massima | Temperatura massima fluidi | Orifizio |
|---|---|---|---|---|
| Acciaio al carbonio | 1/2" FNPT x 1/2" FNPT | 6000 psig | 500°F | 0.136" |
AGI Series M9 M9HIC-44
| Materiale del corpo | Connessioni | Pressione massima | Temperatura massima fluidi | Orifizio |
|---|---|---|---|---|
| Acciaio al carbonio | 1/2" FNPT x 1/2" MNPT | 6000 psig | 500°F | 0.136" |
AGI Series M9 M9HIC-44C
| Materiale del corpo | Connessioni | Pressione massima | Temperatura massima fluidi | Orifizio |
|---|---|---|---|---|
| Acciaio al carbonio | 1/2" FNPT x 1/2" MSW | 6000 psig | 500°F | 0.136" |
AGI Series M9 M9HIC-46
| Materiale del corpo | Connessioni | Pressione massima | Temperatura massima fluidi | Orifizio |
|---|---|---|---|---|
| Acciaio al carbonio | 1/2" FNPT x 3/4" MNPT | 6000 psig | 500°F | 0.136" |
AGI Series M9 M9HIS-4
| Materiale del corpo | Connessioni | Pressione massima | Temperatura massima fluidi | Orifizio |
|---|---|---|---|---|
| Acciaio inossidabile 316 | 1/2" FNPT x 1/2" FNPT | 6000 psig | 1000°F | 0.136" |
AGI Series M9 M9HIS-44
| Materiale del corpo | Connessioni | Pressione massima | Temperatura massima fluidi | Orifizio |
|---|---|---|---|---|
| Acciaio inossidabile 316 | 1/2" FNPT x 1/2" MNPT | 6000 psig | 1000°F | 0.136" |
AGI Series M9 M9HIS-44-SG
| Materiale del corpo | Connessioni | Pressione massima | Temperatura massima fluidi | Orifizio |
|---|---|---|---|---|
| Acciaio inossidabile 316 | 1/2" FNPT x 1/2" MNPT | 6000 psig | 1000°F | 0.136" |
AGI Series M9 M9HIS-46
| Materiale del corpo | Connessioni | Pressione massima | Temperatura massima fluidi | Orifizio |
|---|---|---|---|---|
| Acciaio inossidabile 316 | 1/2" FNPT x 3/4" MNPT | 6000 psig | 1000°F | 0.136" |
AGI Series M9 M9HIS-4M
| Materiale del corpo | Connessioni | Pressione massima | Temperatura massima fluidi | Orifizio |
|---|---|---|---|---|
| Acciaio inossidabile 316 | 1/2" MNPT x 1/2" MNPT | 6000 psig | 1000°F | 0.136" |
AGI Series M9 M9RDC-44
| Materiale del corpo | Connessioni | Pressione massima | Temperatura massima fluidi | Orifizio |
|---|---|---|---|---|
| Acciaio al carbonio | 1/2" FNPT x 1/2" MNPT | 3000 psig | 200°F | 0.136" |