Manifold con pressione differenziale Serie MB per strumentazione AGI™
Caratteristiche
- Gli steli con estremità a sfera prevengono il grippaggio della sede e offrono tenuta perfetta e lunga durata. Le sfere non girevoli rinforzate consentono una chiusura perfettamente allineata.
- La guarnizione sotto la filettatura previene le perdite di lubrificante nonché la corrosione e la contaminazione dei filetti e il grippaggio.
- La guarnizione in PTFE facilmente regolabile riduce i tempi di fermo connessi alla sostituzione e aumenta la durata della valvola.
- Il coperchio parapolvere protegge gli steli dalla contaminazione del lubrificante.
- La controtenuta di sicurezza previene l’espulsione o la rimozione accidentale dello stelo e offre una tenuta secondaria dello stelo metallo su metallo in posizione completamente aperta.
- Gli steli in acciaio inossidabile 316 placcato in ENC prevengono il grippaggio e il blocco delle relative filettature.
- Le filettature del coperchio e dello stelo sono laminate per una resistenza superiore.
- La finitura degli steli a specchio nelle aree delle guarnizioni consente un funzionamento regolare e prolunga la durata delle guarnizioni.
- Le tenute metallo su metallo fra corpo e coperchio in costante compressione prevengono la corrosione della filettatura del coperchio e le fratture da tensione, oltre a costituire punti di tenuta affidabili.
- I perni di blocco del coperchio prevengono l’accidentale separazione dal corpo e agevolano la manutenzione e la riparazione.
- Involucro per l’installazione del trasmettitore con manifold uguale a quello per l’installazione dei prodotti Coplanar.