Manifold con pressione differenziale modello MM2 per strumentazione AGI™
Caratteristiche
- Il design compatto per il montaggio remoto richiede uno spazio minimo per il funzionamento e l’installazione.
- I costi d’installazione sono inferiori grazie al manifolding delle valvole che elimina diverse parti invece essenziali per la “connessione” tradizionale.
- Un design esclusivo consente la conversione della sede da metallica a morbida mediante l’aggiunta di una sede morbida e una rondella di flusso.
- Le sedi morbide sono sostituibili sul campo, il che ne agevola la manutenzione e prolunga di conseguenza la durata delle valvole.
- Le filettature dello stelo laminate offrono una resistenza maggiore e un funzionamento regolare delle valvole prolungandone la durata.
- La controtenuta dello stelo ne previene l’espulsione quando è pressurizzato o durante il funzionamento.
- Le bocchette con filettatura consentono lo sfiato sicuro delle tubazioni. Fornito collegato come dotazione standard.
- Tutti i manifold sono forniti con fori di montaggio per il fissaggio su superficie o in un armadio.