Manifold con pressione differenziale modello M6TW/M6TWA/M66 per strumentazione AGI™

Manifold di diametro piccolo o grande, per misura fiscale / equalizzatore DBB a cinque valvole, sede metallica morbida, tubo per flangia e flangia per flangia.

Specifiche

MaterialiCS, SS, Hastelloy®
SediConnessioni metalliche o morbide
StrumentoFlangiato
ProcessoFlangiato o 1/2" NPT
Pressione (max)6000 psig (414 barg)
Temperatura (max)500 °F (260 °C)