Isolamento primario modello P62 per strumentazione AGI™

Gruppo valvola di radice integrale in un solo pezzo con funzioni di blocco e spurgo per l'isolamento primario di riduttori di pressione, con connessioni avvitate o saldate

Caratteristiche

  • Il corpo monoblocco combina un design compatto con potenziali percorsi di perdita resistenti e ridotti rispetto ai design tradizionali.
  • La connessione di ingresso filettata o saldata consente un collegamento diretto a un serbatoio sotto pressione senza la necessità di una connessione flangiata.
  • La funzione di sicurezza Camlock sulle connessioni di uscita filettate evita l’allentamento accidentale durante il funzionamento.
  • La valvola a sfera di isolamento primario è lavorata con precisione e rifinita per valori di temperatura e pressione ad elevate prestazioni. Progettate per essere ignifughe e antistatiche.
  • Valvola a globo di tipo a spillo per impieghi pesanti, imballata in grafite standard, che assicura una tenuta perfetta sulla porta di sfiato.
  • Design Firesafe per conformità allo standard API 607, BS6755 parte 2 (opzionale).