Regolatore di gas monostadio TESCOM™ PH3200

La Serie PH-3200 fa parte della nostra linea di prodotti Pharmpure. Si tratta di un regolatore monofase ad alto flusso ed elevata purezza che offre un design compatto, conforme a BPE ed ad USP di classe VI adatto ad applicazioni farmaceutiche e biotecnologiche. Questo regolatore offre flussi di gas di 5-50 SCFM/142-1416 SLPM. Il separatore della membrana metallo-metallo resistente alla diffusione garantisce la purezza e l'integrità del gas. Ideale per l'utilizzo in sparging di gas, vapore pulito per la sanificazione e pannelli di trasferimento.

Specifiche

Valore nominale di pressionePressione di ingresso massima: 34,5 bar / 500 psig <br><br>Campi di pressione di uscita: 0-1,7, 0-3,4, 0-6,9, 0-10,3 bar / 0-25, 0-50, 0-100, 0-150 psig
MaterialeCorpo: acciaio inossidabile 316L <br>Sede: Teflon®, PEEK-OPTIMA® o PEEK-Classix®<br>O-ring: etilene propilene<br>Fermo della sede: Nitronic 60<br>
Membrana, parti rimanentiAcciaio inossidabile 316
Temperatura di esercizio (solo elementi)Sede Teflon®: da -40 °C a 74 °C/da -40 °F a 165 °F<br>Sede PEEK-OPTIMA® o PEEK-Classix®: da -40 °C a 204 °C/da -40 °F a 400 °F
Dimensione e tipo di portaTipo di porta di ingresso ed uscita: tubazioni per uso sanitario <br>Dimensioni della porta di ingresso ed uscita: 1/2, 3/4
PortataCv = 1,8, 1,0
Tipo di caricoMolla
Peso (approssimativo)1,6 kg/3,5 lb
Ulteriori informazioniPer modifiche personalizzate o una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale.