Manifold AGI™ Serie SADDLEMOUNT®
Specifiche
| Materiali | Acciaio inox 316 |
| Sedi | Metallo o morbide |
| Connessioni | Filettato e socket-weld |
| Dimensioni dell'orifizio | Foro da 10 mm (3/8") |
| Pressione (massima) | 414 barg (6000 psig) standard |
| Range di temperatura (min/max) | Da -57 °C a 538 °C (da -70 °F a 1000 °F) |