Regolatore MiniLabo2 a purezza ultra-alta TESCOM™
Specifiche
| Valore nominale di pressione | Pressione massima di monte: 580 psig / 40,0 bar<br>Pressione massima di valle: 22, 58, 145 psig / 1,5, 4,0, 10,0 bar |
| Materiale | Corpo: acciaio inossidabile 316L <br>Membrana: Elgiloy® / Hastelloy®<br>Sede <br>Valvola: PCTFE<br>Riduttore di pressione: PTFE |
| Tasso di perdita rispetto all'atmosfera | 10⁻⁸ mbar l/s He ciascuna connessione |
| Portata | 1-200 LPM basata su azoto |
| Temperatura di esercizio | da -20 °C a 70 °C/da -4 °F a 158 °F |
| Dimensione e tipo di porta | Ingresso e uscita: connessione interna ad alta purezza da 1/4" (HPIC) progettata per l'utilizzo con VCR® girevole da 1/4" (o raccordi compatibili)<br>Misuratore: VCRVCR® interno da 1/4" |
| Peso (approssimativo) | 2,7 lb/1,2 kg |
| Ulteriori informazioni | Per modifiche personalizzate od una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale. |