Regolatori a purezza elevata TESCOM™
Specifiche
| Valore nominale di pressione | Massima pressione in ingresso: 69,0 o 240 bar/1000 o 3480 psig<br>Campi di pressione in uscita: 10,0, 17,0 bar/145, 247 psig |
| Materiali | Corpo: acciaio inossidabile 1.4404 <br>Sede regolatore: PCTFE<br>Sede valvola: ceramica su acciaio inossidabile<br>Parti rimanenti: acciaio inossidabile 316 |
| Temperatura di esercizio | Da -40 °C a 60 °C/da -40 °F a 140 °F |
| Portata | < 9 Nm³/h a Cv = 0,06 trim |
| Tasso di perdita | 1 x 10-<sup>8</sup> mbar l/s He |
| Ulteriori informazioni | Per modifiche personalizzate o una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale. |