概要
環境に関する課題
設計を選択

最も困難な環境向けの汎用性の高いセンシングソリューション

Emerson TopWorx™ GO™ スイッチは、最も厳しい環境や難しい用途に向けて設計された非常に汎用性の高いセンシングソリューションです。 近接スイッチのように検出し、リミットスイッチのように機能するため、従来のスイッチが故障した場合でも高い信頼性が得られます。 GO スイッチは、最も要求の厳しい条件でも信頼性と耐久性を備えた近接センシングで、その革新的な独自設計は簡素化されたメンテナンスフリーの高い性能を発揮します。

TopWorx GO スイッチで排出量を管理

TopWorx GO シーフハッチ監視システムは、信頼できる信頼性の高い近接検出技術を提供します。

お客様の環境はどのような課題を抱えていますか?


危険な環境

TopWorx GO スイッチは、高温、圧力、放射線、燃焼の可能性が常に課題となる場所で機能するように設計されています。 これらの製品は、高温 +204°C(+400°F)、低温 -50°C(-58°F)、海中 7,010 m(23,000 ft)における用途に加え、耐火/防爆、非発火性、本質的に安全な危険区域での使用にも適しており、世界的および地域的な認証が利用可能です。
Image

近接スイッチとリミットスイッチの多彩な組み合わせ

TopWorx GO スイッチは、磁石を使用して鉄金属または磁性体を検出するスイッチで、他の近接スイッチと同様に露出した可動部品はありません。 リミットスイッチと同様に、非常に正確な読み取り値が可能で、さまざまな産業用途に適しています。 これらの機能を組み合わせることで、GO スイッチはメンテナンスの必要性が従来のリミットスイッチよりもはるかに少なく、誘導センサや静電容量センサなど他の技術が使用できない過酷で堅牢性を要求される環境下でも安定して動作します。

デザインを選択


TopWorx GO スイッチのスクエアモデルは、従来の機械式リミットスイッチの理想的な代替品です。 この製品は通常、精度要求が低く、サイドセンシングとエンドセンシングの変動が少ない拡張センシング用途に使用されます。 2 つの内部磁石のうち、優勢な磁石が封入接点を支持する電機子の位置に影響を与えます。 鉄や磁性体のターゲットが検出エリアに入ると、磁束が変化して一方の磁石がより優勢となり、その結果、アーマチュアが接点を閉じて信号が出力されます。

関連製品

TopWorx™ GO™ スイッチモデル 22

モデル 12 の低プロファイルバージョンであるモデル 22 も、耐炎性および安全性がおびやかされる可能性の高いエリア区分 ATEX/IECExゾーン1、Ex ’de’に小型パッケージで対応しています。

詳細を見る
TopWorx™ GO™ スイッチモデル 11

GO™ スイッチモデル 11 は、シールされた金製フラッシュ接点を特徴とし、これは 3/8™ 感知レンジの角型スイッチ設計での非接触感知およびスナップアクション応答です。

詳細を見る
TopWorx™ GO™ スイッチモデル 81

GO™ スイッチモデル 81 では、端部検出とオプションの双極双投(DPDT)型の接点構成(1/4™ 検知範囲、AC、DC、N/O、N/C の選択肢を含む配線オプション付き)が提供されます。

詳細を見る

GO スイッチについてのよくある質問

GO スイッチは、最も要求の厳しい条件で、高い信頼性と耐久性のある近接検出を提供します。 独自のテクノロジーを使用する GO スイッチは、高い信頼性と耐久性を必要とする用途において、他のどのセンサよりも優れています。

TopWorx GO スイッチは、最も用途の広い検出ソリューションです。 近接スイッチのように検出し、リミットスイッチのように機能するため、従来のスイッチが故障した場合でも高い信頼性が得られます。 オールインワンの近接センサとリミットスイッチ。
TopWorx GO スイッチは磁気吸引の原理に基づいて動作し、鉄金属または磁性ターゲットがスイッチの検知範囲内に入ると反応します。
  1. 拡張検出 - 密閉された接点、頑丈なハウジング、鉄金属および磁気ターゲットの非接触検出、スナップアクション応答により、これらのスイッチは、問題のある機械的リミットスイッチアプリケーションの究極の問題解決策となります。
  2. 精密検出 - すべてのステンレス鋼構造、柔軟な AC/DC、NO/NC、および SPDT/DPDT 接点構成、優れた耐食性、すべての危険区域に対するグローバル認証を備えた 70 シリーズ GO スイッチは、最も過酷な用途において誘導型近接スイッチよりも優れた性能を発揮します。
TopWorx GO スイッチは、耐炎/防爆、防発火、本質安全防爆などの危険場所での使用に適しており、グローバルおよび地域の認証にも対応しています。
TopWorx GO スイッチは、-50°C~+204°C(-58°F~399.2°F)の温度範囲で使用できます。

メディア・活用事例

自動車の画像
油井停止時の位置検証
もっと詳しく
自動車の画像
穀物貯蔵のパフォーマンスを向上
もっと詳しく
自動車の画像
オープン・シーフ・ハッチからの妨害を制限
もっと詳しく
自動車の画像
潤滑装置のリアルタイム監視
もっと詳しく

お客様の重要な用途向けのその他のソリューションを模索

TopWorx ソリューションは、高い信頼性と設置の柔軟性を提供し、収益性を高め、最も要求の厳しい用途でのダウンタイムを減少させます。