自動車製造・組立における卓越性の自動化

Emerson のバルブ、空気調整、圧力調整技術は、完成部品の正確かつ迅速な納品が求められる市場における自動車組み立てに不可欠です。 金属スタンピングおよび塗装アプリケーション、乗車およびハンドリングシステム、自動テスト向けの当社のソリューションは、稼働時間と品質管理の維持に役立ちます。 競争の激しい世界市場において、Emerson の技術と専門知識は、柔軟で耐久性のある自動車製造プロセスの鍵となります。

ホワイトペーパーのダウンロード

Sample Image

ホワイトペーパーのダウンロード

Sample Image

自動車製造用途


自動車用金属プレス加工

Automotive metal stamping

Emerson のバルブシステム、シリンダ、アクチュエータ、およびサポート技術は、車体工場での金属スタンピング製造工程における非常に要求の厳しいアプリケーションに対して流体自動化ソリューションを提供します。 モジュール型空気圧セットとコンパクトなオプションは、金属スタンピングプレス作業を合理化し、標準化します。 柔軟なコンポーネント構成と、高度な診断と試運転のためのフィールドバスマニホールド技術により、設置や交換は迅速かつシームレスに行うことができます。

関連製品

AVENTICS™ AF2 流量センサ

AVENTICS AF2 シリーズは、空気圧システムの空気消費量を監視する流量センサであり、漏れが発生した場合に迅速に対処することができます。AF2 シリーズは、エネルギー消費を最適化し、機械のダウンタイム、コストを削減します。

詳細を見る
AVENTICS™ 651 シリーズ空気供給ユニット

ASCO Numatics シリーズ 651は、取り付けが簡単な空気圧フィルタ、レギュレータ、および潤滑装置(FRL)のラインで、業界で最も高い流量と最も広い温度定格を提供します。1/8インチおよび1/4インチのポートサイズで利用可能なこれらのFRLは、信頼性の高い操作と堅牢でモダンな外観の機器を必要とする自動車およびタイヤ、包装、食品および飲料、およびプロセスアプリケーションに最適です。

詳細を見る
ASCO 551シリーズ ソレノイド・スプール・バルブ

ASCO 551シリーズ は、過酷な環境で空気または不活性ガスを制御するのに理想的な、コンパクト・ソレノイド・スプール・バルブシリーズです。このバルブのユニークなデザインは、硬質 T シールと柔軟な O リングを組み合わせ、バブルタイトシャットオフ、汚れ防止、数百万サイクルの信頼性を実現します。551シリーズは、¼インチNPTおよびBSP接続を備えたアルマイトアルミニウム、ブラス、およびステンレス鋼の本体で提供されます。化学薬品、精製、食品および飲料の用途、およびライフサイエンス処理で見られる過酷な条件に適しています。

詳細を見る
AVENTICS™ RTC シリーズロッドレスシリンダ

AVENTICS RTC シリーズロッドレスシリンダは、コンパクトなサイズの最適化されたストローク幅を実現します。ユニークな楕円形のピストン形状と一体型スライド/ピストンユニットは、多くの一般的な機器オプションに加わった、RTC シリーズロッドレスシリンダの 2 つの特徴にすぎません。ベーシックバージョン、スライドベアリング、コンパクトガイド、および負荷の大きい場合のヘビーデューティバージョンといった、4 つのバリエーションで利用できます。主要な強みが異なるため、幅広い範囲の動きと位置をカバーします。スペースが節約され、機械設計が容易になります。ピストン直径 16mm から最大 80mm、ストローク幅が最高 9,900mm で、広範囲の適用が可能です。このシリンダは、極度の再現性が特長で、0.01 m/s から >20 m/s までの幅広い速度範囲をカバーします。

詳細を見る
AVENTICS™ SPRA シリーズ電動ロッドスタイルアクチュエータ

AVENTICS SPRA シリーズ電動ロッドスタイルアクチュエータは、高速で強力な線形動作を実施する理想的なソリューションです。これらは非常に柔軟で正確かつエネルギー効率が高いため、持続可能性と総所有コスト (TCO) が向上します。SPRA シリーズのモジュラーコンセプトにより、希望のモータと制御システムに簡単に接続でき、設計とプログラミングの時間とコストを節約できます。SPRA シリーズは ISO 15552 に準拠しており、IP54S シーリングシステムなどの高品位な材料を使用し、過酷な条件でも高レベルの信頼性を保証します。

詳細を見る

機械安全性

Emerson と協力し、強化されたリスク分析、定量化された機能、機械自動化の専門知識を通じて自動化を改善し、作業員を保護します。