効率性と競争力を維持するオートメーションソリューション
タイヤ製造装置ソリューション
概要
タイヤ製造プロセスの各段階では、安全性、効率性、精度、サステナビリティが極めて重要です。 Floor to Cloud アプローチにより、Emerson は、混合機器、ワイヤ/ファブリックカレンダ、押出機、タイヤ製造機、硬化プレス、仕上げといったプロセスの改善を支援します。 当社は、あらゆる生産段階で非効率性を排除するためのインサイトを提供するために、スマート空気圧技術、流量制御ソリューション、ソフトウェア分析機能を設計しました。 機械の安全性を損なうことなく、柔軟性と一貫性を保ちます。
関連製品
AVENTICS™ AF2 流量センサ
AVENTICS AF2 シリーズは、空気圧システムの空気消費量を監視する流量センサであり、漏れが発生した場合に迅速に対処することができます。AF2 シリーズは、エネルギー消費を最適化し、機械のダウンタイム、コストを削減します。
ASCO™ シリーズ 298 ステンレス鋼ピストンバルブ
ASCO シリーズ 298 の堅牢な設計は、飽和蒸気、過熱水、腐食性流体のアプリケーションの課題に耐えるように設計されています。空気作動式ステンレス製ピストンバルブは、競合製品よりも最大43%高い圧力定格を持ち、OEM機器で優れたパフォーマンスを提供します。このバルブは、ゴム加硫、タイヤプレス、工業用オートクレーブ、鋳造、食品および飲料機器、化学処理などの屋内および屋外の用途に適しています。
AVENTICS 617 シリーズ Sentronic LP 電空レギュレータ
AVENTICS 617 シリーズ Sentronic LP(Low Power:低消費電力)は、圧力調整に最適なデジタル制御を備えた高効率で費用対効果の高い電空レギュレータシリーズです。設置面積が小さく、使いやすいモジュール設計です。バルブ制御ループのパラメーターは、補完的なデータ収集ソフトウェア(DaS)とPC接続を使用して、特定のアプリケーション向けに最適化できます。このバルブは低消費電力( < 4 W )を提供し 、応答時間が短く 、統合されたIO-Link通信機能が含まれています 。
AVENTICS™ SPRA シリーズ電動ロッドスタイルアクチュエータ
AVENTICS SPRA シリーズ電動ロッドスタイルアクチュエータは、高速で強力な線形動作を実施する理想的なソリューションです。これらは非常に柔軟で正確かつエネルギー効率が高いため、持続可能性と総所有コスト (TCO) が向上します。SPRA シリーズのモジュラーコンセプトにより、希望のモータと制御システムに簡単に接続でき、設計とプログラミングの時間とコストを節約できます。SPRA シリーズは ISO 15552 に準拠しており、IP54S シーリングシステムなどの高品位な材料を使用し、過酷な条件でも高レベルの信頼性を保証します。
商品の表示を増やす