食品・飲料の自動化とは?

自動化により、加工から二次包装に至るまで、食品・飲料業界の運営方法が変わりつつあります。 Emerson では、あらゆる製造プロセスを合理化し、品質、安全性、衛生、資源の持続可能性を維持しやすくなる、最も先進的で信頼性の高いソリューションの実装をお手伝いします。 当社の自動化に関する専門知識と製品を活用することで、信頼性が高く収益性の高い生産を確保しながら、多様化する顧客の需要を満たすことができます。

ウェビナーを見る

Sample Image

肉、魚、鶏肉の加工およびパッケージング

食品メーカーは、製品の安全性を確保するとともに、加工およびパッケージング作業に従事する労働者を保護するための高度な自動化ソリューションを必要としています。 食品および飲料製造向けに特別に設計された柔軟で信頼性の高い製品により、Emerson は、食品準備ゾーンを清潔で汚染のない、エネルギー効率の高い状態に保ち、増え続ける製品や容器を取り扱いながら、効率基準と厳しい出荷スケジュールを満たすお手伝いをします。

乳製品の加工とパッケージング

低温殺菌や発酵などの乳製品製造用途には、厳格な規制基準と徹底した洗浄プロセスが適用されます。 Emerson は、幅広い安全基準に準拠したソリューションを提供しており、そこには、洗浄プロセスで使用される最も強力な溶剤に耐えられるように設計されたコンポーネントも含まれています。 当社の自動化ソリューションは、加工と包装のあらゆる段階での機械のメンテナンスと効率的なユーティリティの使用にも不可欠です。

食品および飲料のパッケージング

パッケージングと精密充填は、食品および飲料の生産とボトル充填用途において最も困難な自動化の課題の 1 つです。 Emerson の自動化ソリューション、空気圧コンポーネント、電力ソリューションは、これらの業務全体の効率を高めます。 当社のエキスパートは、梱包管理、漏れ検査、充填精度、ピックアンドプレースシステム、コンテナ作成を改善し、生産および出荷のあらゆる段階でコスト削減とエネルギー効率の向上をお手伝いします。

一次包装プロセスのスピードと安定性に課題を抱えていませんか?

高速PETボトル成形、フォーム・フィル・シール、またはガラスボトル成形ラインの速度を上げると、圧力、タイミング、動作のわずかな変動が、欠陥、スクラップ、ダウンタイムを引き起こします。 エマソンの精密空気圧制御技術と豊富なアプリケーション専門知識が、スループットや品質を犠牲にすることなく、プロセスの安定化、試運転リスクの低減、パフォーマンス目標の達成にどのように役立つかをご覧ください。

ファクトリー・オートメーション・ソリューション

Emerson と協力し、あらゆる自動化プロセスの効率を高め、クリーンルームから梱包ラインまで、あらゆる機械のパフォーマンスを向上させるソリューションを開発します。

メディアとケーススタディ

画像
分析ソフトウェアを使用してリアルタイムの監視を行い、お使いの定置洗浄アプリケーションの効率性を推進します。
画像
ワインメーカーは、生産量を増やすために Emerson の SCADA ソリューションを使用しています。
画像
Movicon.NExT™ SCADA ソフトウェアは、食品生産者のエネルギーコストを削減します。

機械安全性

当社の安全サポートのエキスパートと協力し、業界標準と厳しい信頼性評価を満たすように設計された Emerson 製品を導入することで、競争上の優位性を獲得できます。