燃料貯蔵・分配のリスクを最小限に抑える
燃料の供給・貯蔵ソリューション
水素
Emerson の水素応用技術における数十年にも及ぶ経験を活かし、安全で、漏れのない、効率的かつ高速な燃料供給を実現。機器メーカーやエンドユーザーは燃料ステーションと供給用途の増え続ける需要に対応するために拡張することができます。 Emerson の圧力レギュレータ、バルブ、コントローラ、Floor to Cloud ™ エッジ、ソフトウェアソリューションは、コストを抑制し、輸送と供給の厳しい安全仕様を満たすのに役立ちます。
関連製品
TESCOM™ 26-2000 シリーズ通気圧力レギュレータ
26-2000 シリーズは、高圧力・低流量ピストン感知式レギュレータで、ロードタイプはドーム、スプリング、エアから選択できます。このレギュレータには、分離型キャプチャーベントが標準装備されており、入口圧力定格は 413~1034 bar / 6000~15,000 psig です。R&D ラボ、圧力充填、校正テスト、バーストテスター、コンポーネントテスト、高圧油圧または空気圧用途での使用に理想的です。
ASCO 210シリーズ 電磁弁
ASCO 210 シリーズは、液体、腐食性、空気/不活性ガス用の経済的で大流量の電磁弁シリーズです。幅広い圧力定格、サイズ、弾力性のある材料を備えた超高信頼性の2方向バルブは、長い耐用年数と低い内部漏れを提供します。工業用途には、洗車設備、空気圧縮機、ポンプ、洗濯設備、工業用水管理が含まれます。
ASCO™ 291 高圧 5000 psi CNG ソレノイドバルブ
高圧ソレノイドバルブの ASCO 291 シリーズの製品ラインは、圧縮天然ガスディスペンサー専用に設計されています。頑丈なステンレス鋼ピストンタイプのバルブは、5,000 psi 以上の定格圧力に耐えるように設計されています。291 シリーズの高流量設計により、CNG の高速補充と自動車充填時間の短縮が可能
ASCO™ シリーズ 320 ソレノイドバルブ
ASCO シリーズ 320-s は、幅広い用途向けに設計された常用ソレノイドバルブです。この直動式バルブは、電圧レンジ、過酷な環境、直接マウント、ドリブル制御、および長寿命構造で利用できます分析および診断機器、集塵システム、ライフサイエンス、プレスルームおよび金属スタンピングでの使用に適しています。
ASCO 551シリーズ ソレノイド・スプール・バルブ
ASCO 551シリーズ は、過酷な環境で空気または不活性ガスを制御するのに理想的な、コンパクト・ソレノイド・スプール・バルブシリーズです。このバルブのユニークなデザインは、硬質 T シールと柔軟な O リングを組み合わせ、バブルタイトシャットオフ、汚れ防止、数百万サイクルの信頼性を実現します。551シリーズは、¼インチNPTおよびBSP接続を備えたアルマイトアルミニウム、ブラス、およびステンレス鋼の本体で提供されます。化学薬品、精製、食品および飲料の用途、およびライフサイエンス処理で見られる過酷な条件に適しています。
AVENTICS AV03 シリーズバルブシステム
AVENTICS AV03/AV05 シリーズは、コンパクトなハンドリングシステムと複雑な自動化ソリューションの両方に信頼できる基盤を提供します。機械の安全性において、AV03/AV05 シリーズは安全な設計を作成する労力を大幅に削減するインテリジェントソリューションを提供します。AES シリーズのフィールドバスと I/O モジュールの統合により、分散制御のすべての要件も利用できます。AV03/AV05 シリーズは、PC UA とデジタルツインの統合により、設定、使用、拡張が簡単で、IIoT の将来性も備えています。
TESCOM™ VAVG シリーズラボ用バルブ
VA および VG シリーズは、常時開/常時閉選択機能を備え、6,000、10,000、15,000 psig / 414、690、1,034 bar の作動圧力、非常に高いサイクル寿命を備え、別売で統合式もご利用いただけるソレノイドバルブです。液体およびガス用途に最適です。高圧サイクリング試験、空気圧および油圧制御パネル、R&D ラボでの使用に最適です。
AGI™ H2 バルブシリーズ
この保守不要のバルブは、プロセス圧力を隔離した後に作業者を保護する確動ダブルブロック構成を特徴としており、モジュール型設計により潜在的なリークポイントの数を減らします。さらに、保守不要の手動 DBB バルブには、高圧の液体やガスが環境に放出されるのを防ぐ無調整式シールが含まれており、バルブの耐用年数が終わるまでパッキンを調整する必要はありません。
TESCOM™ ER5000 シリーズ電空アクチュエータ
ER5000 シリーズは、マイクロプロセッサベースの PID(Proportional、Integral、Derivative)コントローラで、アルゴリズムに基づく高精度の圧力制御を幅広い用途に適用できます。不活性ガスや計装用空気の圧力を 0~100 psig / 0~6.9 bar に制御する単独ユニットとして使用可能ですが、空気圧作動式レギュレータに接続して使用することもできます。レギュレータと併用すると、ER5000 は真空から 30,000 psig / 2,068 bar までのガスおよび液体の圧力制御を行います。
商品の表示を増やす