クリーンエネルギー向け水素燃料電池ソリューションのエキスパート
オンボード
関連製品
ASCO™ 238 パイロット式汎用ソレノイドバルブ
ASCO シリーズ 238(8238 とも呼ばれる)は、空気、不活性ガス、水、軽油に対応するよう設計された汎用ソレノイドバルブシリーズです。 この 2 ポートパイロット式ソレノイドバルブは、コンパクトな構造により、省スペース化、設置時間の短縮、メンテナンスの簡素化を実現します。 また、短いストロークにより、繰り返し作動に対する耐久性が向上し、長寿命化に貢献します。 238 シリーズは、漏水検知システム、防火設備、業務用厨房機器・洗濯機器、上下水道システム、公共用水処理設備、データセンターのラック冷却など、幅広い用途に適しています。
TESCOM™ 20-1200 シリーズ水素圧力レギュレータ
20-1200 シリーズは、圧力制御搭載型水素燃料セル車両向けに設計された軽量レギュレータです。最大 70 MPa までの入口圧力に対応しており、取り付けプロセス中の汚染を防止する統合型の10ミクロンフィルタを含んでいます。20-1200 は、バスやトラックなどの軽量で堅牢性が求められる工業用、商用の車両での使用に適しています。
TESCOM™ HV-7000 シリーズ水素オンボードレギュレータ
TESCOM シリーズ HV-7000 二段式減圧レギュレータは、信頼性の高い低メンテナンスの圧力制御ソリューションです。最大 700 bar (10,150 psi)の貯蔵タンクを備え、優れた耐久性を要する工業用および商業用水素燃料車両の車載用途向けに特別設計されています。HV-7000 は、あらゆる動作条件において、燃料電池または水素燃焼エンジンに必要な適切な圧力で、水素燃料流量(最大 5 g/s)を一貫して供給することで、車両の燃料効率を最大化します。HV-7000 の設計は汚染に対する耐性に優れているため、信頼性と長寿命が確保され、車両の所有コストを最小限に抑えます。
商品の表示を増やす