信頼性と効率性に優れた産業用集塵機システム

空気ろ過により清潔・安全な作業環境を保つには、集塵機が不可欠です。 Emerson の制御装置、状態監視、超高信頼性バルブ、スイッチ、アクチュエータおよび各部品により、お客様の集塵機は高性能と機器ライフサイクルの延長を達成するとともに、メンテナンスの軽減、設計形状と設置スペースの簡素化、エネルギーと圧縮空気消費量の削減、利用者にとって優位性のある運用コストを実現します。

詳細を読む

Sample Image

パンフレットを見る

Sample Image

産業用集塵機ソリューション


最適化された洗浄性能

Dust collector cleaning

空気ろ過により清潔・安全な作業環境を保つには、集塵機が不可欠です。 Emerson の制御装置、状態監視、超高信頼性バルブ、スイッチ、アクチュエータおよび各部品により、お客様の集塵機は高性能と機器ライフサイクルの延長を達成するとともに、メンテナンスの軽減、設計形状と設置スペースの簡素化、エネルギーと圧縮空気消費量の削減、利用者にとって優位性のある運用コストを実現します。

関連製品

ASCO 110 シリーズ パイロット・バルブ・ボックス

ASCO 110 シリーズは、2〜12個の直動形統合パイロットバルブを含むコンパクトなパイロットボックスシリーズです。これらのボックスは、集塵機アプリケーションで使用されるパルスバルブ(ASCOシリーズ353)のリモート制御用に特別に設計されています。

詳細を見る
ASCO 353シリーズ 電磁弁

ASCO 353シリーズ は、リバースジェット集塵システムで非常に高速のパルスを発生するように特別に設計されたダイヤフラム式電磁弁です。高い流量と迅速な開閉により、極めて効率的なバッグクリーニングを可能にします。

詳細を見る
AVENTICS™ 651 シリーズ空気供給ユニット

ASCO Numatics シリーズ 651は、取り付けが簡単な空気圧フィルタ、レギュレータ、および潤滑装置(FRL)のラインで、業界で最も高い流量と最も広い温度定格を提供します。1/8インチおよび1/4インチのポートサイズで利用可能なこれらのFRLは、信頼性の高い操作と堅牢でモダンな外観の機器を必要とする自動車およびタイヤ、包装、食品および飲料、およびプロセスアプリケーションに最適です。

詳細を見る
ASCO™ 355B シリーズ・タンク・システム

ASCO 355B シリーズ・タンク・システムは、大流量を必要とする集塵機で使用するために設計されています。このタンクシステムには、アルミニウムプロファイルとエンドカバーが組み込まれており、圧力機器指令 2014/68/EU に従って CE の承認を受けています。

詳細を見る

空気の節約料を 353 で見つける

新シリーズ 353 パルスバルブは、パルスあたりの空気使用量を削減しながら、ピーク圧力を向上させます。 節約できる空気の量をご確認ください。