機械安全ソリューションが生産ラインをより安全にします

職場での怪我を防ぐためには機械の安全性が不可欠ですが、求められる安全基準を満たすのは難しい場合があります。 Emerson の機械安全エキスパートは、機械メーカーが今日の課題に対応する空気圧式生産ラインを設計し、運用できるよう支援します。 私たちは、カテゴリ 3 および 4 要件への適合を含め、変化する機械安全の基準を遵守することの重要性を理解しています。 当社の費用対効果に優れたソリューションは、労働者の安全を確保し、安全システムを簡素化し、機械機能を改善し、生産性を最大化します。

パンフレットを見る

Sample Image

ホワイトペーパーを読む

Sample Image

SISTEMA データセットライブラリ

リスク評価の一部としてパフォーマンスレベル(PL)を計算することが重要です。 Emerson と連携することで、エンジニアや機械メーカーは、証明書を含む SISTEMA データベース形式の安全パラメータライブラリに常にアクセスできます。 継続的に更新されるライブラリでは、「入力」、「論理」、「出力」の要素として使用できる AVENTICS 空気圧製品の信頼性データが提供され、バージョン 2.0 以降の SISTEMA ソフトウェアに組み込むことができます。

機械安全の概要


機械安全の原則

機械の安全性の目標は、機械の設置、操作、調整、保守に携わる人々の健康と安全を保証することです。
機械とその安全機能の設計に関する3つの重要な概念は、機械指令 2006/42/EC に基づいて定義されています。
  • 設計前のリスク分析
  • 質的アプローチに加えて、安全機能の量的側面の特別な考慮
  • パフォーマンスレベル (PL) の使用
Image

注目の製品

機械安全アプリケーション

自動車

自動車部品、車両システムから燃料供給用途までのソリューションを提供します。

食品・飲料

要求の厳しい業界が競争力のあるコストで生産基準および品質基準を維持するのを支援します。

ファクトリーオートメーション

自動化された工場用途に革新、機能強化、パフォーマンス向上をもたらすソリューション。

機械安全に関するよくある質問

機械の安全性が適切に機能する制御に依存している場合、これを「機能安全」と呼ぶことがあります。 制御の主な焦点はアクティブな部分、すなわち、危険な状況を検出(信号記録、「I」= 入力)し、適切な反応(評価、「L」= 論理)を導き出し、信頼できる対応(実行、「O」= 出力)を実施することです。 ここでは、「制御」という用語は信号処理システム全体を指します。
世界中で、ほぼ例外なく、機械の設計と操作に関する法定ガイドラインでは、潜在的な危険を特定し、リスクを最小限に抑え、該当する安全衛生要件を遵守するためのリスクアセスメントを義務付けています。 このプロセスは、予防措置や保護対策の種類と品質を判断するのに役立ちます。
他の技術と同様に、残留リスクを受容可能なレベルまで低減するために、プロセスにおいても空気圧を考慮する必要があります。 これは、必要なパフォーマンスレベル(PLr)、システム全体の構成、必要なカテゴリによって異なります。 ISO 13849 適合のためには、以下のことが求められます。
• 単一または二経路(冗長)構造
• 基本的かつ十分に試行された安全性
低~高 MTTFD 値(用途によって異なる)と B10 値は当社の宣言の一部であり、B10 値と運転回数により MTTFD を計算できる可能性がある
• 診断範囲(DC)
• CCF の観察

メディアおよび活用事例

画像
機械安全に関するウェビナー – 生産性を損なうことなく必要な安全レベルを満たす方法を学ぶ
画像
最新かつ安全な空気圧を利用する路上/線路兼用の機械
画像
Emerson のソリューションは、高性能パッケージング機器の安全性を向上させました