生命をサポートする機器の下にこの技術を提供する

患者と医療従事者は 、信頼性の高い高品質のケアを可能にする正確に設計された機器に依存しています 。 Emerson の小型バルブ技術と流体経路設計能力は 、拡大する医療インフラストラクチャをサポートするデバイスの基礎となる製品です 。 当社の専門知識と厳格な試験プロセスにより 、OEM は市場開発の時間を短縮し 、規制要件を満たしながら 、最高レベルのデバイス性能 、耐用年数 、信頼性を維持するのに役立ちます 。

記事を読む

Sample Image

ブログを読む

Sample Image

医療機器アプリケーション


家庭用医療機器

Home nurse checking a patient’s vitals

一時的な使用であろうと慢性的な症状であろうと、在宅療養医療機器の信頼性は、それらを利用する人々の健康と幸福に直接影響を与える可能性があります。 これらのデバイスは必要なたびに機能することが重要です。


一時的な使用や慢性的な症状のいずれにもかかわらず、ホームケア医療機器の信頼性は、それを依存する人々の健康と幸福に直接影響します。 これらのデバイスは必要なときにいつでも確実に機能することが重要です。 携帯性により、家庭用医療機器は、追加の歪みを防ぐために、より小さく、より軽く設計され、すべてのコンポーネントのサイズと重量を重要なものにする必要があります。 ASCO 小型ソレノイドバルブは、数十年にわたって現場で実証されており、耐久性、長寿命、コンパクトな設計で、医療機器に最適です。

関連製品

ASCO™ シリーズ RB 小型バルブ

ASCO シリーズ RB は、空気および不活性ガス用に設計された小型ソレノイドバルブのラインです。 コンパクトで軽量な設計と低消費電力により、ポータブル医療機器に最適です。 1億サイクルを超える優れた耐用寿命により、OEM機器の信頼性が大幅に向上します。 RBシリーズの主な用途には、呼吸療法機器、患者モニタリング機器、圧迫療法(DVT)機器、および透析装置が含まれます。

詳細を見る
ASCO™ 088 シリーズ

ASCO 088 シリーズソレノイドバルブは、空気および不活性ガスで使用するように設計されており、他のバルブまたはシリンダのパイロットにも使用できます

詳細を見る
ASCO 202シリーズ プレシフロー 比例制御電磁弁

ASCO 202 シリーズ プレシフロー電磁弁は、医療機器および分析機器の流量を正確に制御するように設計されています。コイルへの電気入力信号を変えることにより、空気と不活性ガスの流量を比例制御するように設計されています。コンパクトで信頼性の高いバルブは、ガスクロマトグラフィ、マスフローコントローラ、歯科用機器、血圧モニタリング機器などの用途に適しています。

詳細を見る
ASCO™ 090 シリーズミニチュアバルブ

ASCO 090 シリーズは、空気および不活性ガスで使用するために設計された小型ソレノイドバルブの製品ラインです。コンパクトで軽量なアーキテクチャと少ない消費電力で済むことにより、ポータブル医療機器に最適です。50 億サイクルを超えるバルブの優れた寿命により、OEM 機器の信頼性が大幅に向上します。090 シリーズの一般的な用途には、酸素供給、圧縮療法、ガス分析装置などが含まれます。

詳細を見る
ASCO 076 シリーズ 小型電磁弁

ASCO 076 シリーズは、空気および不活性ガス用に設計された小型電磁弁シリーズです。コンパクトで軽量な設計と低消費電力により、ポータブル医療機器に最適です。複雑なマニホールドソリューションに並べて取り付けるオプションは、携帯型または小型のエンベロープアプリケーションで複数の流路を制御する場合に最適です。076 シリーズの典型的なアプリケーションには、呼吸療法、患者シミュレータ、パイロットバルブなど幅広い汎用サービスニーズが含まれます。

詳細を見る

メディアとケーススタディ

画像
COMPAMED の専門家 Thomas Beck へのインタビュー
画像
実証済みの結果 :110の換気装置を病院に迅速に供給する支援をした方法
画像
酸素濃縮器パンフレットをダウンロード