トラックおよびバスのパワートレイン向けに認定されたコントロール

エマソンのAVENTICSは 、何十年もの経験を積んだトランスミッション・コントロール・システム 、エンジン 、各種クラッチ制御 、あらゆるタイプの商用車向けのアプリケーションの提供を行っています 。 当社のクラス最高製品は、厳格な試験慣行に対応することで、大手車両メーカーが各コンポーネントまたはフルソリューションシステムでピークパフォーマンスを達成し、進化する規制規格に先行できるようにします。

パンフレットを見る

Sample Image

詳細を読む

Sample Image

商用車用途


概要

弊社では、お客様の用途と同じように幅広くカスタマイズされた市販車向けの製品ラインアップを提供しています。 お客様の車がどのような操業を行うに関わらず、トランスミッションやクラッチ制御の移行を促進するソリューションを提供し、排気ガスの再循環を通じて排出基準を確実に遵守し、変数ジオメトリの再設定で最適な性能を保証し、優しいエンジンブレーキを提供します。
Image

機械安全性

当社のインサイトは 、エンドユーザーがプロセスの安全効率を維持し 、従業員のリスクを軽減するのに役立ちます 。

ファクトリーオートメーション

自動化されたプロセスの改善により 、コストと安全性の向上が実現します 。