Afag PEL20 シリーズポータル軸 50444493

部品番号:

AVENTICS-50444493

Portal axis PEL20-190

仕様

タイプPEL20-190
最低運転温度0 °C
最高運転温度50 °C
最低保管温度0 °C
最高保管温度50 °C
空気湿度< 90 %
ストローク H190 mm
正味重量3.95 kg
移動重量1.2 kg
ドライブリニアモーター、電動
速度 最大4.8 m/s
永久力31 N
ピーク力137 N
反復精度+/- 0.05 mm
外部ストローク測定システムでの繰り返し精度+/- 0.02 mm
取付け位置任意
納品ユニットに含まれています4x 中央揃えソケット Ø8x3.5, 漏斗形グリースニップル 90° M6
付属品外部位置計測システム PEL20, 接続セット VS 516, スロットナット M5, モーターケーブル-M16, 制御器 C11xx-1S, C1xxx-1S用プラグセット, USB-RS232 制御器用コンバーター, 電源 S01-72/500、1-相
代りの付属品その他のモーターケーブル, その他の制御器, その他の電源, スタンドラインナップのコンソール, 注文のケーブルキャリア