Afag EPS ギガ YZ

Afag の EPS ギガ YZ 電動リニアモジュールは、自動化システムにおいて正確かつ効率的な直線動作を実現する高性能ソリューションです。このリニアモジュールは、さまざまな環境や用途の最新機能と適合させることができます。Afag EPS ギガ YZ は、最先端技術と耐久性の高い材質で設計されており、信頼性が高く一貫性に優れたパフォーマンスを発揮します。直感的な制御とインテリジェント機能を備えたこの電動リニアモジュールは、あらゆる産業環境において、最適な生産性と正確な直線動作を提供します。

機能

  • 硬質スライド機器により、正確な圧入作業を容易にします
  • 最大 15 kg のペイロードを +/-0.02 mm の精度で迅速に移動
  • エネルギーチェーン、移動量測定システム、質量補正を含むシステム幅はわずか 180 mm