Afag EPS ミディ YZ 電動

YZ 軸の正確な自動化制御向けに設計された最先端電動位置決めシステムである Afag EPS ミディ YZ 電動をご紹介します。このシステムは、さまざまな産業用途で優れたパフォーマンスを発揮します。コンパクトな設計と最先端機能を備えた Afag EPS ミディ YZ 電動は、正確かつ信頼性の高い位置決めを提供し、システム全体の生産性と効率性を向上させます。電動位置決め技術力の高い Afag で自動化ソリューションを改善しましょう。

機能

  • 500 mm ストロークに対してブーム Y を用いたコンパクトなハンドリング
  • ピークパワー 255 N の剛性ガントリモジュール ES30
  • 軽量で高いダイナミクスを実現する垂直モジュール ES20