Afag EPS ミニ YZ

正確で効率的なリニアモーション制御向けに設計された、Afag EPS ミニ YZ 製品をご紹介します。コンパクトな機能で高いパフォーマンスを発揮するよう設計されたこれらのアクチュエータは、高い精度と信頼性をもたらします。最先端機能とカスタマイズ可能なオプションを備えた EPS ミニ YZ 電動シリーズは、さまざまなオートメーション用途に最適で、効率的でスムーズな運用を実現します。Afag の最先端技術で設計された EPSE ミニ YZ 電動アクチュエータは、要求の厳しい自動化プロセスにおいてパフォーマンスを発揮し、ダウンタイムを削減します。

機能

  • 幅がわずか 40 mm コンパクト設計
  • 高いエネルギー効率とコスト効率
  • 空気圧制御に最適