Afag IBBシリーズ 工業用ベルトホッパー

Afag 工業用ベルトホッパー(IBB)は、産業の設定での材料取り扱いおよび輸送を最適化するように設計されています。堅牢な構造と最新ベルト技術により、材料を正確かつ正確に移動させることで、生産性とワークフローの効率を高めます。汎用性に優れた Afag IBBシリーズ は、様々なコンベアシステムに対応しており、製造から物流まで幅広い産業に適しています。Afag 工業用ベルトホッパーを使用することで、材料処理プロセスを向上させ、要求の厳しい産業環境において優れた性能と耐久性を実現します。

機能

  • 供給装置、計量および計数ユニット用の部品の保管と供給
  • 調整可能なフロントパネル付きステンレス鋼ホッパートレイ
  • 充填量 3.5 l ~ 50 l および充填重量最大 70 kg 可能